G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Kábel-tömszelence
1415181

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 13 mm ... 21 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M32 x 1,5, szín: mélyfekete RAL 9005, megtörés elleni védelemmel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Izzó huzalos vizsgálat 750 °C
Időjárásálló tömítőanyag
Halogénmentes