G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG - Kábel-tömszelence
1415172

Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: PA, alkalmazás: Standard, kábel külső átmérője 4,5 mm ... 10 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M16 x 1,5, szín: világosszürke RAL 7035, megtörés elleni védelemmel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Izzó huzalos vizsgálat 750 °C
Időjárásálló tömítőanyag
Halogénmentes