SAC-6P-M12FRM PE/.../... - Táp-vezeték
1276552

Táp-vezeték, 6-pólusú, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: M, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), váltakozó áramhoz, 8 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás