A nagy teljesítményű QUINT POWER tápegységek negyedik generációja új funkciókkal gondoskodik a berendezések maximális rendelkezésre állásáról. A jelzési küszöbök és jelleggörbék az NFC interfészen keresztül egyedileg beállíthatók.
Az egyedülálló SFB technológia és a QUINT POWER tápegység megelőző funkciófelügyelete növelik az alkalmazás rendelkezésre állását.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/VASS
-
Tápellátás
1168603
A bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység előkonfigurált és írásvédett változata beállított kimeneti feszültséggel és hozzáillesztett jelzéssel, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 24 V DC / 40 A
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Vezérlő bemenet (konfigurálható) Rem | Kimeneti teljesítmény BE/KI (SLEEP MODE) |
Alapértelmezett | Kimeneti teljesítmény BE (>40 kΩ/24 V DC/nyitott híd REM és SGnd között) |
AC üzem | |
Hálózati forma | Csillaghálózat |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Bemeneti feszültségtartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 400 V AC |
480 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 1,5 A (25 °C-nál) |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,06 A2s |
Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 0 A (1 ms után) |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 28 ms (3x 400 V AC) |
típ. 28 ms (3x 480 V AC) | |
Áramfelvétel | 3x 1,8 A (400 V AC) |
3x 1,5 A (480 V AC) | |
2x 3 A (400 V AC) | |
2x 2,5 A (480 V AC) | |
3x 1,5 A (500 V AC) | |
2x 2,4 A (500 V AC) | |
Névleges teljesítményfelvétel | 1217 VA |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor, gáztöltésű levezető |
Teljesítménytényező (cos phi) | 0,91 |
Bekapcsolási idő | < 1 s |
Bekapcsolási idő tipikus | 300 ms (SLEEP MODE üzemmódból) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 3x 4 A ... 20 A (B, C, D, K vagy hasonló karakterisztika) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | ≥ 300 V AC |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
DC üzemeltetés | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | ± 260 V DC ... 300 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
Tápfeszültség típusa | DC |
Áramfelvétel | 2,2 A (±260 V DC) |
1,9 A (±300 V DC) | |
Névleges teljesítményfelvétel | 1217 VA |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | ≥ 1000 V DC |
Hatásfok | típ. 95,7 % (400 V AC) |
típ. 95,7 % (480 V AC) | |
Névleges kimeneti feszültség | 26 V DC |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (állandó teljesítményű) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 40 A |
Statikus Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Mágneses kismegszakító | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 32 V DC |
Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | < 50 mVSS (névleges értékeknél) |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Kimeneti teljesítmény | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 45 W (400 V AC) |
< 45 W (480 V AC) | |
Veszteségi teljesítmény SLEEP MODE | < 2 W (400 V AC) |
< 2 W (480 V AC) | |
Csúcstényező | típ. 1,6 (400 V AC) |
típ. 1,9 (480 V AC) | |
Felfutási idő | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Jel | |
SGnd jelföld | Out1, Out2 és Rem viszonyítási potenciálja |
Jel Out 1 (konfigurálható) | |
Digitális | 24 V DC 20 mA |
Alapértelmezett | 24 V DC 20 mA 24 V DC, UOut > 0,9 x USet számára |
Jel Out 2 (konfigurálható) | |
Digitális | 24 V DC 20 mA |
Analóg | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Terhelés ≤400 Ω) |
Alapértelmezett | 24 V DC 20 mA 24 V DC 3AC OK-hoz (fázisfelügyelet) |
Jel 13/14 jelű relék (konfigurálható) | |
Alapértelmezett | zárt (UOut> 0,9 x Uset & POut < 0,9 x PN) |
Digitális | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,25 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 4 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 16 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 16 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Meghúzási forgatónyomaték min | 1,2 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 1,5 Nm |
Jel | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 0,75 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 1,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Jelkimenet | |
POut | > 100 % (A LED sárgán világít, a kimeneti teljesítmény > 960 W) |
> 75 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 720 W) | |
> 50 % (A LED zölden világít, a kimeneti teljesítmény > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (A LED zölden világít) |
< 0,9 x USet (A LED zölden villog) |
Fázisok száma | 3 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
2,4 kV AC (Darabvizsgálat) | |
Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 0,5 kV DC (Típusvizsgálat) |
0,5 kV DC (Darabvizsgálat) | |
Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
2,4 kV AC (Darabvizsgálat) | |
Kapcsolási frekvencia | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Segédváltófokozat) |
55,00 kHz ... 300,00 kHz (Főváltófokozat) | |
25,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC fokozat) |
Terméktípus | Tápegység |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 849000 h (25 °C) |
> 517000 h (40 °C) | |
> 236000 h (60 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 394000 h |
további szöveg | 400 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 20 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 367000 h |
további szöveg | 480 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 40 A |
Hőmérséklet | 25 °C |
Idő | 394000 h |
további szöveg | 400 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 40 A |
Hőmérséklet | 25 °C |
Idő | 367000 h |
további szöveg | 480 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 40 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 139000 h |
további szöveg | 400 V AC |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Áram | 40 A |
Hőmérséklet | 40 °C |
Idő | 130000 h |
további szöveg | 480 V AC |
Szélesség | 120 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 125 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Fém |
Fedél kivitel | Rozsdamentes acél, X6Cr17 |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 5000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 11 ms, 15 g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | 5 Hz ... 100 Hz rezonanciakeresés 0,7g, 90 min., rezonanciafrekvencia 0,7g, 90 min. (a DNV GL A osztály szerint) |
Vasúti alkalmazások | EN 50121-5 |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Kimeneti feszültség UOut konform |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
Szabvány - villamos biztonság | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | IEC 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Szabvány − A mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések biztonsága | IEC 61010-1 |
Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 |
Engedély - A félvezetőipar követelménye a hálózat feszültségletöréseire vonatkozóan | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 60950-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
Hajóalkalmassági engedély | DNV GL jóváhagyás kérelmezve |
SIQ | A kialakítás bevizsgálva (típusengedélye van) |
UL-engedélyek | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoport (veszélyes hely) igényelve |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Erőművi EMC-követelmények | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-5 kiegészítő alapszabvány (kapcsolóberendezések zavartűrése), IEC/EN 61850-3 (energiaellátás) |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
DNV GL a vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
DNV | Osztály A |
további szöveg | Tartomány energiaelosztás |
DNV GL zavarkisugárzás | |
DNV | Osztály B |
további szöveg | A híd és a fedélzet környéke |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 20 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
6 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Energetikai frekvenciájú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-8 |
Frekvencia | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Vizsgálati térerő | 100 A/m |
további szöveg | 60 s |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Frekvencia | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Vizsgálati térerő | 1 kA/m |
további szöveg | 3 s |
Frekvencia | 0 Hz |
Vizsgálati térerő | 300 A/m |
további szöveg | DC, 60 s |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 400 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 0,5 / 1 / 25 periódus |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | „A” kritérium: 0,5 / 1 periódus „B” kritérium: 25 periódus |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 5 / 10 / 50 periódus |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periódus |
további szöveg | 2. vizsgálati szigorúsági fok |
Megjegyzés | „A” kritérium: 0,5 / 1 periódus „B” kritérium: 5 / 50 / 250 periódus |
Impulzusalakú mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-9 |
Vizsgálati térerő | 1000 A/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Csillapított szinuszos rezgések (ring wave) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-12 |
Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Aszimmetrikus vezeték által vezetett zavarok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 30 V 3 V |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 3 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 3 V 30 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 30 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 30 V (tartós) |
Testlevel 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültség | 300 V (1 s) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Csillapodó rezgésű hullám | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-18 |
Bemenet, kimenet (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
Feszültség | 1 kV |
Bemenet, kimenet (Testlevel 2) | 10 MHz |
Feszültség | 1 kV |
Bemenet, kimenet (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Feszültség | 2,5 kV |
Jelek (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
Feszültség | 1 kV |
Jelek (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Feszültség | 2,5 kV |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Csillapodó rezgésű mágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-10 |
Vizsgálati térerő | 110 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Vizsgálati térerő | 110 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1168603 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CMPI33 |
Termékkulcs | CMPI33 |
GTIN | 4063151186913 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 756 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 422 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-7230EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: SI-7268UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764cCSAus
Engedély azonosítója: 800097463cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | e9c7c0cc-1b7f-43cb-8671-d70c01416dc9 |
Kompatibilis termékek
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
UWA 130 - Szerelőadapter 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Szerelőadapter 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programozóadapter 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Biztosító 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907925
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 3-as típusú túlfeszültség-védelmi készülék 2907916
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 2905744
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
Az Ön előnyei
A legerősebb kimeneti oldal: nagy terhelések megbízható indítása és kismegszakítók kioldása
A legrobusztusabb bemeneti oldal: nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőknek (max. 6 kV) és a több mint 20 ms hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
A legátfogóbb jelzésadás: a megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
Konfigurálva rendelhető: már egy darab is
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51