A QUINT POWER egy erőteljes, 60 - 960 Wattos, világszerte univerzálisan alkalmazható DC tápegység. Erről a széles bemeneti tartomány, az egy- és háromfázisú változatok, valamint egy egyedülálló nemzetközi engedélycsomag gondoskodik. A QUINT POWER tápellátási biztonságot jelent: Túlméretezett kondenzátorok garantálják a több, mint 20 ms ideig tartó hálózatkimaradás áthidalását teljes terhelés mellett. Minden háromfázisú QUINT POWER készülék az egyik fázis tartós kiesése esetén is biztosítja a teljes kimeneti teljesítményt. A Power Boost teljesítménytartalék probléma nélkül indítja a nagy bekapcsolási áramú terheléseket és gondoskodik a biztosítók megbízható kioldásáról. A megelőző funkciófelügyelet diagnosztizálja a nem megengedett üzemállapotokat és minimalizálja berendezésének állásidejét. A távfelügyeletre egy aktív tranzisztoros kapcsolókimenet, valamint egy potenciálfüggetlen reléérintkező szolgál. Az összes készülék üresjárat- és rövidzárálló, valamint szabályozott és beállítható 12, 24 és 48 V-os DC kimeneti feszültség mellett 2,5; 5; 10; 20 és 40 A kimeneti árammal áll rendelkezésre. Az átfogó termékkínálatot Ex-2 területre tervezett tápegységek, szünetmentes megoldások, AS-i tápegységek és egy Quint dióda teszik teljessé.
QUINT-PS-100-240AC/48DC/20
-
Tápellátás
2938976
Tápegység, bemeneti oldalon szaggatott, 1 fázisú, kimenet: 48 V DC / 20 A
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 110 V AC ... 240 V AC (Derating < 100 V AC; 2,5 %/V) |
| Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Bementi feszültség tartomány DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Tápfeszültség típusa | AC/DC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (jellemzően) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 3,2 A2s |
| Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frekvenciatartomány DC | 0 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 20 ms (120 V AC) |
| > 20 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | kb. 11 A (120 V AC) |
| 4,5 A (230 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 1048 W |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
| Bemeneti biztosító | 20 A (fürge, belső) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 16 A ... 25 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Hatásfok | > 92 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
| Névleges kimeneti feszültség | 48 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 30 V DC ... 56 V DC (> 48 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 22,5 A (< 40 °C tartós) |
| Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | 60 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
| Aktív áramkorlátozás | kb. IBOOST = 22,5 A (zárlat esetén) |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 25 mVSS (névleges értékeknél) |
| Kimeneti teljesítmény | 960 W |
| Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 28 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 80 W |
| Felfutási idő | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Jel: DC OK, aktív | |
| A kimenet leírása | UOUT > 0,9 x UN: High jel |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 24 V |
| Kimeneti feszültség | + 24 V DC |
| Maximális bekapcsolási áram | ≤ 20 mA |
| Tartós terhelő áram | ≤ 20 mA |
| Jel: DC OK potenciálmentes | |
| A kimenet leírása | Relé érintkező, UOUT > 0,9 x UN: Zárt érintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V AC/DC |
| Maximális bekapcsolási áram | ≤ 1 A |
| Tartós terhelő áram | ≤ 1 A |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 6 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Csavarmenet | M4 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jel | |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| aktív kapcsolókimenet | |
| Reléérintkező | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet: DC OK, aktív | |
| Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT < 0,9 x UN: LED villog |
| Jelkimenet: DC OK potenciálmentes | |
| Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT < 0,9 x UN: LED villog |
| Fázisok száma | 1 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
| Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 500 V DC |
| Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 3,5 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 2 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 240 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Alternatív szerelés | |
| Szélesség | 122 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 243 mm |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Tokozat anyaga | Fém |
| A készülékház kivitele | AluNox (AlMg1) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Szabvány - eszközbiztonság | GS (Geprüfte Sicherheit) |
| Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-17 |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 62477-1 | III |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Készülékház | Level 4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 8 kV |
| Légköri kisülés | 15 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (Level 4 - nem szimmetrikus:) |
| Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus:) |
| Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus:) |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 4 kV (Műszerosztály 4 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| 2 kV (Műszerosztály 4 - szimmetrikus: Vezeték föld felé) | |
| Kimenet | 0,5 kV (Level 1 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| 0,5 kV (Level 1 - szimmetrikus: Vezeték föld felé) | |
| Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | Level 3 - nem szimmetrikus: |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Cikkszám | 2938976 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPP14 |
| Termékkulcs | CMPP14 |
| GTIN | 4017918987107 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 806 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3 500 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51