MINI POWER tápegységek MSR-technikához
A mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika (MSR) terén a moduláris elektronikaház (ME) az idők során bevett megoldássá vált. A MINI POWER az ehhez illeszkedő hálózati tápegység. A készülékek különösen rugalmasak a speciális feszültségek és a különleges változatok révén.
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
-
Tápellátás
2866983
Új berendezések esetén, kérjük, a következő cikkszámot használja: 2904614
Bemeneti oldalon szaggatott MINI POWER tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 1 fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,5 A
Termékrészletek
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 100 V AC ... 240 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 85 V AC ... 264 V AC |
| Bementi feszültség tartomány AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | < 15 A (0,6 A2s) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 0,6 A2s |
| Frekvenciatartomány AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 35 ms (120 V AC) |
| típ. 150 ms (230 V AC) | |
| Áramfelvétel | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 90 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 0,5 s |
| Bemeneti biztosító | 3,15 A (lomha, belső) |
| Megengedett előtét-biztosító | B6 B10 B16 |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Hatásfok | > 84 % (230 V AC és névleges értékek mellett) |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Kimeneti áramkorlátozás | 7 A (zárlat esetén) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C tartós) |
| Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 30 V DC |
| Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | < 40 mVSS (20 MHz) |
| Rövidzárálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 36 W |
| Üresjárati kapcsolási csúcs | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 1,5 W |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 6,5 W |
| Felfutási idő | < 2 ms |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez Kalapsín-csatlakozón legfeljebb 2 készülék a redundancia érdekében. |
| Széria-kapcsolhatóság | nem |
| Jel: DC OK potenciálmentes | |
| A kimenet leírása | UOUT > 21,5 V: Zárt érintkező |
| Maximális kapcsolófeszültség | ≤ 30 V AC/DC |
| Kimeneti feszültség | 30 V AC/DC |
| Tartós terhelő áram | ≤ 1 A |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jel | |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
| Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
| Jelzésmódok | LED |
| Reléérintkező | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Jelkimenet: DC OK potenciálmentes | |
| Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
| Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT > 21,5 V: LED világít |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV (Típusvizsgálat) |
| 3 kV (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 95 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| A készülékház kivitele | Poliamid PA, zöld színű |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp kód | T4A ≤ 70 °C |
| Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
| Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) és EN 60204 (PELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I. osztály, 2. rész, A, B, C, D csoportok (veszélyes hely) | |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Teljesítményszint az ISO 13849 szerint | nélkül |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Készülékház | Level 3 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV |
| Légköri kisülés | 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (Level 4 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Kimenet | 2 kV (Level 3 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Jel | 1 kV (Level 2 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 4 kV (Level 4 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| 2 kV (Level 4 - szimmetrikus: Vezeték vezetékkel szemben) | |
| Kimenet | 0,5 kV (Level 1 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| 0,5 kV (Level 1 - szimmetrikus: Vezeték vezetékkel szemben) | |
| Jel | 0,5 kV (Level 1 - nem szimmetrikus: Vezeték föld felé) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet/jel | Level 3 - nem szimmetrikus: |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Cikkszám | 2866983 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPM13 |
| Termékkulcs | CMPM13 |
| GTIN | 4017918960650 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 288 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 250 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1bfab962-b8da-4486-afcb-42d2144e8c76 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 3,322 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szervizbarát csatlakozási technika a kódolt COMBICON csatlakozóknak köszönhetően
A tápfeszültség lábelemen (T-elágazás) keresztüli betáplálásához meglevő AC-feszültségek esetén
Bemeneti feszültségtartomány 100 V AC ... 240 V AC
Kimeneti feszültség: 24 V DC
Akár 60 MINI Analog modulhoz
Akár 1,5 A szekunder áramig
Állapot- és hibajelzés diagnosztikai LED-eken keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51