PLC-SP-EIK 1-SVN 24P/P - Szilárdtest relémodul
2982676

PLC-INTERFACE NAMUR alkalmazásokhoz, amely rugós csatlakozású PLC-BSP.../21 alapkapocsból és integrált áramkörből áll, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, pozitív jelre kapcsol, 1 záróérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csatlakozási lehetőség PLC-V8 adapter számára
Stabilizált tápfeszültség a NAMUR közelítéskapcsolók számára
24 V/50 mA-es digitális kimenet PLC vezérlések közvetlen csatlakoztatására