PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Szilárdtest relémodul
2904695
PLC-INTERFACE bevitelhez, PLC logic-hoz; direkt rugós csatlakozással és dugaszolható miniatűr szilárdtestrelével, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 230 V AC / 220 V DC, kimenet: 3-48 V DC/100 mA
Termékrészletek
| Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
| Termékcsalád | PLC-INTERFACE |
| Alkalmazás | Beviteli funkció |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Szabványok / rendelkezések | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,81 W |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV (50 Hz, 1 perc, bemenet/kimenet) |
| Bemeneti feszültség UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| "0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,3 |
| "1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 3,5 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 3 ms (UN) |
| Tipikus kikapcsolási idő | 5 ms (UN) |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Védőkapcsolás | Híd-egyenirányító; Hidas egyenirányító |
| Átviteli frekvencia | 10 Hz |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Digitális kimenet típusa | elektronikus |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 3 V DC ... 48 V DC |
| Tartós határáram | 100 mA |
| Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 1 V |
| Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
| Túlfeszültség-védelem |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Egyes érvéghüvely) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 80 mm |
| Mélység | 94 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Szabványok / rendelkezések | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2904695 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6235 |
| Termékkulcs | DK6235 |
| GTIN | 4046356881142 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 32,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 32,29 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Dugaszolható híd 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Dugaszolható híd 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Dugaszolható híd 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Dugaszolható híd 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
PLC-ATP BK - Elválasztó lap 2966841
-
PLC-ESK GY - Betápláló kapocs 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniatűr szilárdtest relé 2966618
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51