EMG 17-OV-120AC/ 24DC/2
-
Szilárdtest relémodul
2946845
Nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 120 V AC, kimenet: rövidzárálló, 10-30 V DC/max. 2 A
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezetőrelé modul |
Alkalmazás | Kiviteli funkció |
Üzemmód | 100 % ED |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 15.09.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,16 |
Bemeneti feszültségtartomány | 96 V AC ... 139,2 V AC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 2,1 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 50 ms |
Tipikus kikapcsolási idő | 12 ms |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem; Varisztor | |
Átviteli frekvencia | 10 Hz |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
Tartós határáram | 2 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Szivárgóáram | 150 µA |
Zárófeszültség-csúcs | 33 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség) |
Áramkorlátozás rövidzár esetén | > 2 A (rövidzárálló) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | ≤ 0,3 V |
Kimeneti kapcsolás | 3-vezetős, földelt |
Hibajelzés | piros LED |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
üresjárati; Szabadonfutó dióda | |
Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Bemeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Kimeneti oldal | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 102 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
EN 50178 |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2946845 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK61C2 |
GTIN | 4017918082482 |
Tömeg/db (csomagolással) | 58,94 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,94 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51