SF-BIT SET - Szerszámkészlet
1212545

Bitkészlet, SF-UBH univerzális bittartóval, 25 mm hosszú lapos / kereszthornyos bitekkel (PZ és PH), 10-részes, kompakt műanyag dobozban

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bitkészlet, kompakt műanyag dobozban, gyorscserélő bittartóval és a következő 25 mm hosszú bitekkel: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Gyors hozzáférés a bitekhez a kényelmes, egykezes nyitószerkezetnek köszönhetően
Áttekinthető tárolás
Edzett bitek tartós alkalmazásra