VS-M8MS-M8MS/93B-0,5
-
Hálózati kábel
1402448
Hálózati kábel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pólusú, PVC/PVC, zöld RAL 6018, Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, a Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, kábelhossz: 0,5 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Jel típusa/kategória | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 3 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M8 / IP67 |
| Pólusszám | 4 (4) |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| TPU GF (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| CuZn (nikkelezett) (tömszelence) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M8 / IP67 |
| Pólusszám | 4 (4) |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| CuZn (nikkelezett) (tömszelence) | |
| TPU GF (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| M8 | |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Cikkszám | 1402448 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1BJI |
| Termékkulcs | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616058 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 57,5 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,608 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51