VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0
-
Hálózati kábel
1416242
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 / IP67 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Védettség | IP67 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 / IP20 |
| Pólusszám | 4 |
| Fogantyútest színe | szürke |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 2 m |
| PROFINET, robot, CAT5 [93R] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, robot, CAT5 [93R] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Jel futásidő | 4,8 ns/m |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: 1000000 |
| Árnyékoló csillapítás | 2,9 dB (1 MHz-en) |
| 5 dB (4 MHz-nél) | |
| 8,1 dB (10 MHz esetén) | |
| 10,4 dB (16 MHz-nél) | |
| 11,9 dB (20 MHz-nél) | |
| 15,5 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 26,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 41 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (M12-csatlakozó) |
| IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) | |
| Cikkszám | 1416242 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CJN |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4046356473385 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 148,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 142,74 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
| SCIP | f2f955b5-7b6c-4e2e-bf44-de5ecde74e63 |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 3,015 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51