VS-M12FSEC-OE-93E-LI/0,5
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1136432
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, a szabad vezetékvég, Buszvezeték, kábelhossz: 0,5 m, Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A szállítási terjedelem tartalmazza az ellenanyát |
| Általános adatok | Érintkező csatlakoztatási módja: krimpelhető csatlakozó |
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Adatok |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | Ethernet |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A (Dugasz/aljzat az IEC 61076-2-101 szabvány szerint, figyelembe kell venni a vezető adatait) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Érintkezőtartó színe | türkiz |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | Buszvezeték |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Csatlakozási mód | Buszvezeték |
| Meghúzási nyomaték | 2 Nm ... 3 Nm (Szerelési oldal) |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Fej reteszelési mód | SPEEDCON |
| Kódolás | D |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | IEC 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1136432 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABQDEI |
| Termékkulcs | ABQDEI |
| GTIN | 4063151072421 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 43,72 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 43,703 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 005a3522-c631-4bc4-b02d-4a543f387e6b |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51