VS-IP20-IP20-93B/0,5 - Hálózati kábel
1404364

Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45-ös IP20-as csatlakozó RJ45-ös IP20-as csatlakozóra, Line, hossz: 0,5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek