VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0
-
Hálózati kábel
1416131
Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45 dugasz/IP20 RJ45 dugaszra/IP20, Line, hossza: 2 m
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 1 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 50 V |
| Méretezési áram | 1,75 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 1000 |
| Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
| Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | IDC gyorscsatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | IDC gyorscsatlakozás |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 2,00 m |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
| Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Cikkszám | 1416131 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNABA |
| Termékkulcs | ABNABA |
| GTIN | 4046356474047 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 157,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 146,788 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51