SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM - Hálózati kábel
1217526

Hálózati kábel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pólusú, PVC, fekete, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M8-SPE / IP67, a Dugasz egyenes M8-SPE / IP67, kábelhossz: 2 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Jövőálló: szabványosított, IEC 63171-5 (IP67) szerinti dugaszolható csatlakozók
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorokhoz és lengő összeköttetésekhez
Hatékonyság: az SMD, THR és hullámforrasztási folyamatokhoz való készülékcsatlakozók lehetővé teszik az automatizált feldolgozást
A szervizmunkák egyszerűen elvégezhetők: az M8-as dugaszolható csatlakozó a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az SPE IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival
Biztonságos árnyékolás: patchkábelek Advanced Shielding technológiával