SPE-T1-CCP-SF/5,0/AWG22/CCP-SF - Patchkábel
1183811

Patchkábel, felépítés: IEC 63171-2, védettség: IP20, kábelhossz: 5 m, pólusszám: 2, 1 GBit/s, CAT B, anyag: TPU, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 22- 22, kábelleágazás: egyenes, Single Pair Ethernet

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás
IEC 63171-2 szerinti dugaszolható csatlakozók
Mechanikus reteszelés reteszelőkampóval
Robusztus ipari kialakítás
360°-os árnyékolás
Adatátvitel 600 MHz-ig

Gyakran ismételt kérdések


A kábeleket más ügyfélspecifikus hosszakban is megvásárolhatom?

A hosszváltozatok a cikk "Tartozékok" pontja alatt találhatók. További változatok rendelésre.


Az IEEE melyik egy érpáras Ethernet szabványához használható a dugaszolható csatlakozó?

Az SPE szabványok az IEEE 802.3 szerint a következő táblázatban vannak definiálva.... Bővebben

Az SPE szabványok az IEEE 802.3 szerint a következő táblázatban vannak definiálva.

Kevesebb