UL által elismert
Engedély azonosítója: File E335024Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Patchkábel, felépítés: IEC 63171-2, védettség: IP20, kábelhossz: 3 m, pólusszám: 2, 1 GBit/s, CAT B, anyag: TPU, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 22- 22, kábelleágazás: egyenes, Single Pair Ethernet
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |