SAC-6P-MS/ 2,0-970/FS SCO
-
Adatbusz-rendszerkábel
1428652
Adatbusz-rendszerkábel, VARAN (100 Mbit/s), 6-pólusú, SANTOPRENE halogénmentes/TPE halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | VARAN |
| Pólusszám | 6 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | VARAN |
| Jel típusa/kategória | VARAN, 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | N.C. | 1 (Aljzat) |
| 4 (Csatlakozó) | N.C. | 4 (Aljzat) | |
| 6 (Csatlakozó) | BU (Power) | 6 (Aljzat) | |
| 7 (Csatlakozó) | BN (Power) | 7 (Aljzat) | |
| 5 (Csatlakozó) | GNWH (RD+) | 5 (Aljzat) | |
| 8 (Csatlakozó) | GN (RD-) | 8 (Aljzat) | |
| 2 (Csatlakozó) | OGWH (TD+) | 2 (Aljzat) | |
| 3 (Csatlakozó) | OG (TD-) | 3 (Aljzat) | |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 6 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
| Pólusszám | 6 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| Vezetékhossz | 2 m |
| VARAN [970] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 81 kg/km |
| Pólusszám | 6 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | VARAN [970] |
| Vezető felépítése | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,16 mm |
| AWG feszültségellátás | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| 2x 0,38 mm² (Feszültségellátás) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,35 mm (Jelvezeték) |
| 1,5 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | SANTOPRENE halogénmentes |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Töltőszál anyaga | Fonal |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fehér/narancs, fehér/zöld, zöld, narancs |
| A párárnyékolás módja | Fonat ónozott rézvezetékekből, 95 % fedés |
| Teljes sodratozás | 1 csillagnégyes és 2 ér 2 töltővel |
| Max. érellenállás | 77 Ω/m (Adatvezeték) |
| Szigetelési ellenállás | 5 GΩ*km (Adatvezeték) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 % |
| Üzemi kapacitás | 50 nF (Adatvezeték) |
| Névleges feszültség - kábel | 125 V (Adatvezeték) |
| 48 V (Feszültségellátás) | |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V (Feszültségellátás) |
| max. 700 V AC (Adatvezeték) | |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | ≥ 93 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | ≥ 93 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 93 mm, Mozgatás útja: 2 m, Mozgatási sebesség: 1 m/s, Gyorsulás: 2 m/s² |
| Halogénmentesség | a DIN EN 50267-2-1 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (Kábelek) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Cikkszám | 1428652 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CMM |
| Termékkulcs | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322935 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 198,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 181,5 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 2,703 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51