SAC-5P-M12MS/1,5-92X/M12FSSHOD - Adatbusz-rendszerkábel
1425147

Adatbusz-rendszerkábel, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólusú, FRNC halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Fölöttébb robusztus: olajnak, UV-fénynek és ózonnak ellenálló, ellenáll a -40 °C és +105 °C közötti hőmérsékleteknek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben