SAC-2P-10,0-915/M12FSB
-
Adatbusz-rendszerkábel
1525513
Adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS, 2-pólusú, PUR/PVC, kék, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: B, kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Buszrendszer |
Érzékelő fajtája | PROFIBUS |
Pólusszám | 2 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | B |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | PROFIBUS |
Jel típusa/kategória | PROFIBUS |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 2 (Aljzat) | GN (A-vezeték) |
4 (Aljzat) | RD (B-vezeték) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kivitel | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 10 m |
PROFIBUS [915] | |
Vezeték tömege | 74 kg/km |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFIBUS [915] |
Vezető felépítése | 1x2xAWG24/19 |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,14 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,56 mm |
Vezeték külső átmérője | 8,00 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | kék |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | piros, zöld |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,80 mm |
Teljes sodratozás | 2 csavart érpár |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 16 GΩ*km |
Üzemi kapacitás | 28 nF (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 3600 V DC |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 40 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 60 mm, Gyorsulás: 4 m/s² |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Tűzállóság | az IEC 60332-1 szerint |
Olajellenállóság | ásványi olajoknak és zsíroknak ellenáll |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Cikkszám | 1525513 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CKC |
Termékkulcs | AF1CKC |
GTIN | 4017918950170 |
Tömeg/db (csomagolással) | 761,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 748 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 8,658 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51