NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC-GR
-
Patchkábel
1523684
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 1 m, pólusszám: 8, CAT5, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 26, kábelleágazás: egyenes, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, zöld
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
Nagysebességű adatátvitel, akár 1 Gbit/s (CAT5)