| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Termékcsalád | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Cikkszám | 1468052 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | ABNABM |
| GTIN | 4046356979061 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,22 g |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |