NBC-R4AC/3,0-93M/R4ACR
-
Patchkábel
1420382
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zöld RAL 6018
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Profil | RJ45 8(4) |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 1 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Méretezési áram | 1,75 A |
UN névleges feszültség | 48 V |
IN névleges áramerősség | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Mechanikai adatok | |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) | |
PA (Ház) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó) | |
PA (Ház) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
Vezetékhossz | 3,00 m |
PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Üzemi kapacitás | 52 pF |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Cikkszám | 1420382 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNAAL |
Termékkulcs | ABNABA |
GTIN | 4055626206493 |
Tömeg/db (csomagolással) | 230 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 213,416 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51