NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC
-
Hálózati kábel
1403926
Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpár, AWG 26 hajlékony (7 eres), RAL 5021 (vízkék), RJ 45 csatlakozó/IP20 - RJ 45 csatlakozó/IP20, egyenes, hossz: 0,5 m
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Fogantyútest színe | szürke |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Fogantyútest színe | szürke |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| PA (Ház) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 0,50 m |
| Ethernet hajlékony CAT5, 4 érpáras, SF/UTP [94Z] | |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet hajlékony CAT5, 4 érpáras, SF/UTP [94Z] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,92 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,20 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Szigetelés vastagsága | 0,19 mm (Jelvezeték) |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 pár |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | ≤ 290 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 51,2 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51,2 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C |
| -20 °C ... 80 °C | |
| -20 °C ... 80 °C | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Cikkszám | 1403926 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNABM |
| Termékkulcs | ABNABM |
| GTIN | 4046356673938 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 48,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,036 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51