NBC-R4AC-R4RC-IE8/.../...
-
Hálózati kábel
1411844
Hálózati kábel, védettség: IP67/IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5, kábelleágazás: egyenes, Ethernet
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A dugaszhelyek száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
Hullámellenállás | 100 Ω |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Reteszelés módja | Push-Pull |
Árnyékolt | van |
Védettség | IP67 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] | |
Vezeték tömege | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] |
Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras 94B | |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,96 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 1,05 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | 48 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz-en) |
62,3 dB (4 MHz-nél) | |
56,3 dB (10 MHz esetén) | |
53,2 dB (16 MHz-nél) | |
51,8 dB (20 MHz-nél) | |
48,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
44,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
41,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras [94C] | |
Vezeték tömege | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras [94C] |
Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras 94C | |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 0,85 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár és 5 kitöltőszál középen |
Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
Optikai árnyékolás | 90 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | kb. 50 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 28 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 56 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 7,5 x D, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 5 m/s² |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
56,3 dB (4 MHz-nél) | |
50,3 dB (10 MHz esetén) | |
47,2 dB (16 MHz-nél) | |
45,8 dB (20 MHz-nél) | |
42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
35,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Ethernet [94D] | |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet [94D] |
Ethernet 94D | |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jelsebesség | 0,6 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC (erősített), UV-álló |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 0,80 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 pár hosszanti sodrású |
Árnyékolás | Alumínium kasírozott poliészter-fólia, ónozott rézvezetékekből álló fonat |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | < 140 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | < 56 nF/km |
Névleges feszültség - kábel | 72 V DC |
300 V AC | |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2500 V DC (2 s) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2500,00 V DC (2 s) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
Húzószilárdság | 80 N |
Tűzállóság | a VW-1 szerint |
Olajellenállóság | az IEC 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
IP67/IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Cikkszám | 1411844 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNABE |
Termékkulcs | ABNABE |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51