NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../...
-
Hálózati kábel
1414321
Hálózati kábel, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, kábelleágazás: egyenes, Ethernet
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| UN névleges feszültség | 48 V |
| IN névleges áramerősség | 0,5 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT6A |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 200 |
| Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
| Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Reteszelés módja | Clip-reteszelés |
| Árnyékolt | van |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Ethernet, 10 Gbit [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet, 10 Gbit [94F] |
| Ethernet, 10 Gbit 94F | |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Cikkszám | 1414321 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABF |
| Termékkulcs | ABNABF |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51