PTFIX-NS35 LQ - Kalapsínadapter
1092937

Kalapsínadapter, NS 35-höz 2,5 mm2-es, 4 mm2-es és 10 mm2-es FIX blokkok függőleges irányú rögzítésére, színe: szürke, 200 darabos CSE

Termékrészletek









Kompatibilis termékek