Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-2P-M 8MS-B-1L-Z/.../... - Szenzor/aktor kábel
1405651

Szenzor/aktor kábel, 2-pólusú, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal