SAC-5P-M12MS/1,5-600 FB - Szenzor/aktor kábel
1404075

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, Higiénikus kialakítás, Műanyag recés csavarral

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.