SAC-5P-M12MR/25,0-600 HD
-
Szenzor/aktor kábel
1420800
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 25 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Élelmiszeripar |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Fogantyútest anyaga | PP |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PP |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 5 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 25 m |
PP halogénmentes, szürke [600] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 34 kg/km |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PP halogénmentes, szürke [600] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 5,00 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PP-EPDM |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7035 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,70 mm |
Teljes sodratozás | 5 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 55 mm |
Max. érellenállás | 58 Ω/km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 25 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 50 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±270 °/m, Csavarási ciklus: ≥4000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: max.25 Csavarási ciklus/perc |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Egyéb ellenállóság | Hidegen hajlítható és hidegütésálló (a DIN EN 60811-1-4 (-40 °C) szabvány szerint) |
Különleges tulajdonságai | FDA megfelelőség FDA 21 CFR 177.2600 szerint |
rendkívül hajlékony | |
energiavezető láncban alkalmazható | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP68 |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Szabványmegnevezés | Anyagmegfelelőség |
Szabványok / rendelkezések | FDA 21 CFR 177.2600 |
Cikkszám | 1420800 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CDA |
Termékkulcs | AF1CDA |
GTIN | 4055626240381 |
Tömeg/db (csomagolással) | 783,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 738,7 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Az összes korróziónak kitett fém alkatrész az ellenálló 1.4404-es rozsdamentes acélból készül
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51