Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-5P-1,5-600/M12FR-3L HD - Szenzor/aktor kábel
1404057

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, a 3 LED, kábelhossz: 1,5 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Az összes korróziónak kitett fém alkatrész az ellenálló 1.4404-es rozsdamentes acélból készül
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően