SAC-4P-M12MS/ 1,5-511/M12FS FB
-
Szenzor/aktor kábel
1552641
Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC alapú különleges keverék, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m, élelmiszeripari felhasználásra, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
| Alkalmazás | Élelmiszeripar |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 4 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 1,5 m |
| fekete PVC, FDA [511] | |
| Méretrajz |
|
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | fekete PVC, FDA [511] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC alapú különleges keverék |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete |
| Teljes sodratozás | 4 csavart érpár |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 1500 V |
| Olajellenállóság | jó olajállóság |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| szilikonmentes | |
| Különleges tulajdonságai | FDA megfelelőség |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1552641 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CCA |
| Termékkulcs | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155984 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 80,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 78,2 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51