SAC-4P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FSSH - Szenzor/aktor kábel
1455722

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 0,6 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben