SAC-3P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Szenzor/aktor kábel
1224008

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a push-pull gyorsreteszeléssel történő szerelésnek köszönhetően