Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-3P-M 8MR-M 8FS SH/.../... - Szenzor/aktor kábel
1552078

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, árnyékolt, Dugasz derékszögű M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben