Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DOK 1,5 - Iniciátor-/aktorkapcsok
2717016

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos alakú a DIK ... háromemeletes iniciátorkapcsokkal
Az iniciátor- és aktorbekötés optikai jelzéséhez fényjelzős kapcsok állnak rendelkezésre piros és zöld színben
Az átugró áthidaláshoz a behelyezhető átkötőhidak fogai egyszerűen kitörhetők
Ezek a leágazókapcsok az alsó szinten - a DIK kapcsokkal ellentétben - közvetlenül kapcsolódnak a kalapsínhez, és PE csatlakozóként zöld-sárga jelzéssel rendelkeznek
Az összes kapocshely szabad kábelezése, valamint az átkötőhíd fix elhelyezése, a behelyezhető átkötőhíd hátsó felének a kapocsházhoz történő rögzítésével biztosítható
A felső szinten a jelvezetékhez való feliratozható átvezető csatlakozók helyezkednek el
Az egyes aktorok és iniciátorok váltott oldali bekötése ezáltal gond nélkül megoldható
A csatlakoztatott aktorokat a középső szint látja el feszültséggel