DIKD 1,5 BU - Iniciátor-/aktorkapcsok
2716101

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ezzel egyidejűleg ehhez a háromvezetős átvezető kapocshoz már az első iniciátor is csatlakoztatható
Ezen a betápláló kapcson keresztül táplálható be a plusz- és mínuszpotenciál a behelyezhető átkötőhidakra