DIK 1,5 BU
-
Iniciátor-/aktorkapcsok
2716059
Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktorkapocs |
Csatlakozások száma | 3 |
Sorok száma | 3 |
Potenciálok | 3 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1., 2. és 3. emelet | |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 4 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 26 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Szélesség | 6,2 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -40 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 4,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,5 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
4 mm² / 0,9 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 2716059 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1217 |
Termékkulcs | BE1217 |
GTIN | 4017918061791 |
Tömeg/db (csomagolással) | 12,35 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11,25 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBI 10- 6 - Fix átkötőhíd 0203250
-
FBI 20- 6 - Fix átkötőhíd 0201867
-
EB 80- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2715953
-
EB 80- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2715940
-
EB 10- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716774
-
EB 10- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716680
-
EB 10- DIK GY - Behelyezhető átkötőhíd 2715937
-
EB 5- DIK BU - Behelyezhető átkötőhíd 2716677
-
EB 5- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716761
-
EB 4- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716758
-
EB 3- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716745
-
EB 2- DIK RD - Behelyezhető átkötőhíd 2716693
-
FB-150 METER - Fix átkötőhíd 0201595
-
ZS-6 - Csavar 0201605
-
ATP-DIKD 1,5 - Rekeszelválasztó lap 1413285
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Jelölőkártya 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
Az alsó kapocshelyek egy leválasztható behelyezhető átkötőhídon keresztül áthidalhatók
A felső szinten a jelvezetékhez való feliratozható átvezető csatlakozók helyezkednek el
A két alsó kapocshely végzi az iniciátor feszültségellátását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51