SAC-8P- 15,0-PUR/M 8FS
-
Szenzor/aktor kábel
1505497
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M8, kódolás: A, kábelhossz: 15 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 1,5 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
Kódolási mód | A (Standard) |
Vezetékhossz | 15 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 31,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 18x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 5,10 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PE |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Jelvezeték) |
≥ 0,38 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 58 mm |
Max. érellenállás | 139 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 25,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 51 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 51 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 alapján (vízszintes) |
az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tengervíznek ellenálló | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
M8 | |
Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
Cikkszám | 1505497 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BGA |
Termékkulcs | AF1BGA |
GTIN | 4063151966379 |
Tömeg/db (csomagolással) | 489,966 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 157,3 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430860
-
TSD 02 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Szerszám 1208461
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51