SAC-3P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Szenzor/aktor kábel
1224018

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz derékszögű M12 Push-Pull, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 Push-Pull, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben