SAC-3P- 2,0-PVC/BI B-L - Szenzor/aktor kábel
1404797

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 2 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
PVC vezeték a közepes mechanikus igénybevételhez