RTO 8-TC - Átvezető sorkapocs
3050002

Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozástechnikával és átlátszó érintésvédő fedéllel, keresztmetszet: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, szélesség: 20,2 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Négy áthidalóárok kapcsonként
Mindig szabadon hozzáférhető kapocshelyek