RSC 5-F/12
-
Csapos csatlakozókapocs
3059249
Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozással, keresztmetszet: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, szélessége: 13 mm, színe: szürke
Termékrészletek
| Raszterméret | 13 mm |
| Csatlakozások száma | 24 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,82 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 24 |
| Névleges keresztmetszet | 10 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csavarmenet | M5 |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 57 A |
| Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges keresztmetszet | 10 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 0,1 mm² ... 10 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 26 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2 ... 2,2 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2 ... 2,2 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös | 1 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Szélesség | 173,7 mm |
| Magasság | 37 mm |
| Raszterméret | 13 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
| ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 0,8g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
| Cikkszám | 3059249 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1515 |
| Termékkulcs | BE1515 |
| GTIN | 4046356534864 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 249,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 249,5 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FB 10-13 ISO - Fix átkötőhíd 3059663
-
TS-KK 3 - Elválasztó lap 2770215
-
SZK PH2 VDE - Csavarhúzók 1205163
-
AP RSC - Takaróprofil 3058017
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Csavarhúzók 1205082
-
CARRIER F-13 KIT - Rövidzár-készlet áramátváltóhoz 3215070
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 13:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0829131
-
ZB 13 CUS - Jelölőcsík 0829132
-
ZBF 13:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0829133
-
ZBF 13 CUS - Jelölőcsík lapos 0829134
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
Nagy felületű folyamatos külső és középső feliratozás
Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a kapcsolódobozokba szerelhető
Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csavaros csatlakozása
A csavaranyák és az áramátvezetők elveszíthetetlen módon be vannak pattintva a szigetelőházba
A közvetlenül a kapcsokra pattintható takaróprofil biztosítja a kézérintés elleni védelmet
A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható keresztirányú összeköttetéseket tesz lehetővé, a híd csavarja egyben az áramvezető kapcsolótag szerepét is betölti
Áthidaló árok a szabványos csavaros hidakkal történő potenciálelosztáshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51