RSC 4-F/6 - Csapos csatlakozókapocs
3059184

Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozással, keresztmetszet: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélessége: 9 mm, színe: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a kapcsolódobozokba szerelhető
Nagy felületű folyamatos külső és középső feliratozás
Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csavaros csatlakozása
A közvetlenül a kapcsokra pattintható takaróprofil biztosítja a kézérintés elleni védelmet
A csavaranyák és az áramátvezetők elveszíthetetlen módon be vannak pattintva a szigetelőházba
A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható keresztirányú összeköttetéseket tesz lehetővé, a híd csavarja egyben az áramvezető kapcsolótag szerepét is betölti
Áthidaló árok a szabványos csavaros hidakkal történő potenciálelosztáshoz