Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RSC 4 - Csapos csatlakozókapocs
3058127

Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozással, keresztmetszet: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélessége: 9 mm, színe: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű folyamatos külső és középső feliratozás
Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a kapcsolódobozokba szerelhető
Gyűrűs és villás kábelsaruk kompakt csavaros csatlakozása
A csavaranyák és az áramátvezetők elveszíthetetlen módon be vannak pattintva a szigetelőházba
A közvetlenül a kapcsokra pattintható takaróprofil biztosítja a kézérintés elleni védelmet
A szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható keresztirányú összeköttetéseket tesz lehetővé, a híd csavarja egyben az áramvezető kapcsolótag szerepét is betölti
Áthidaló árok a szabványos csavaros hidakkal történő potenciálelosztáshoz