RBO 5 - Csapos csatlakozókapocs
3058059

Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozással, keresztmetszet: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélessége: 13 mm, színe: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt csatlakozás gyűrűs és villás kábelsarukkal
Szabványos kalapsínekre szerelhető
Szigetelőlapos kapcsolóhíd kapcsolható keresztirányú összeköttetésekhez
Áthidaló árok a szabványos csavaros hidakkal történő potenciálelosztáshoz