cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 |