HV M6/1 - Nagyáramú összekötő
3049204

Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiegészítő tartozékok széleskörű kínálata
Maximum négy vezeték csatlakoztatásához