Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

HV M5/1 NFF - Nagyáramú összekötő
1056835

Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

HFR dió csavarrögzítő
Kúpos alátét CS